Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21m, mit Stecker Kabelausgang radial ohne silikonhaltige Materialie
n im Geber 1500 Striche SIEMENS-ZEICHNUNGS-NR. 519 301 21 10
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21m, mit Stecker Kabelausgang radial ohne silikonhaltige Materialie
n im Geber 1500 Striche SIEMENS-ZEICHNUNGS-NR. 519 301 21 10
Kabellänge 0,21m, mit Stecker Kabelausgang radial ohne silikonhaltige Materialie
n im Geber 1500 Striche SIEMENS-ZEICHNUNGS-NR. 519 301 21 10
Identnummer
Identnummer
244644-07
n im Geber 1500 Striche SIEMENS-ZEICHNUNGS-NR. 519 301 21 10
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
254847-07