Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Sonderausführung für Vakuum-Einsatz

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Sonderausführung für Vakuum-Einsatz
Bestehend aus:
2 Abtasteinheiten -mit Beleuchtungseinheit
und Abtastplatte
Ausgangssignale sinusförmig
11 Micro-Amp.
Sonderkabel: Kabellänge 2 m ohne Stecker
(UHV-Spezialkabel Kapton)
1 Teilkreis kompl. Id.-Nr. 227928 03 mit Naben-
innendurchmesser 102,2 mm
ohne Silikon, Ausführung 06
36000 Striche
Identnummer
Identnummer
248667-05
Bestehend aus
Bestehend aus
2 Abtasteinheiten -mit Beleuchtungseinheit
und Abtastplatte
Ausgangssignale sinusförmig
11 Micro-Amp.
Sonderkabel
Sonderkabel
Kabellänge 2 m ohne Stecker (UHV-Spezialkabel Kapton)
1 Teilkreis kompl. Id.-Nr. 227928 03 mit Naben-
innendurchmesser 102,2 mm
ohne Silikon, Ausführung 06
36000 Striche