Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Sonderausführung für Vakuum-Einsatz

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Sonderausführung für Vakuum-Einsatz
Bestehend aus:
2 Abtasteinheiten -mit Beleuchtungseinheit
und Abtastplatte
Ausgangssignale sinusförmig
11 Micro-Amp.
Sonderkabel: Kabellänge 3,00 m, ohne Stecker
(UHV-Spezialkabel Kapton)
1 Teilkreis kompl.: Id.-Nr. 227930 03 mit Naben-
innendurchmesser 47,2 mm
ohne Silikon, Ausführung 09
36000 Striche
Identnummer
Identnummer
248667-07
Bestehend aus
Bestehend aus
2 Abtasteinheiten -mit Beleuchtungseinheit
und Abtastplatte
Ausgangssignale sinusförmig
11 Micro-Amp.
Sonderkabel
Sonderkabel
Kabellänge 3,00 m, ohne Stecker (UHV-Spezialkabel Kapton)
1 Teilkreis kompl.
1 Teilkreis kompl.
Id.-Nr. 227930 03 mit Naben- innendurchmesser 47,2 mm ohne Silikon, Ausführung 09 36000 Striche