Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit 2 Spuren

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit 2 Spuren
Bestehend aus:
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgaenge tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 120 mm
9000 und 2048 Striche
Außendurchmesser 180 mm
Ohne Sperrluft-Abdeckung
Identnummer
Identnummer
248919-10
Bestehend aus
Bestehend aus
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgaenge tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 120 mm
9000 und 2048 Striche
Außendurchmesser 180 mm
Ohne Sperrluft-Abdeckung