Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit 2 Spuren

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit 2 Spuren
Bestehend aus:
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgaenge tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 40 mm
Außendurchmesser 80 mm
6000 und 1024 Striche
Sperrluft-Abdeckung -zum Schutz vor Verschmutzung
der Teilungstrommel
Identnummer
Identnummer
248919-21
Bestehend aus
Bestehend aus
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgaenge tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 40 mm
Außendurchmesser 80 mm
6000 und 1024 Striche
Sperrluft-Abdeckung -zum Schutz vor Verschmutzung
der Teilungstrommel
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
275187-15
Info
Bei einem Ausgangssignal von 11µAss des ERA 1150 kann das ERA 1188 mit zwei zusätzlichen Adaptern 364914-02 eingesetzt werden. Ist das Ausgangssignal des ERA 1150 größer, so muss eine technische Klärung erfolgen.