Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Bestehend aus:
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgang tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 80 mm
4096 Striche
Ohne Sperrluft-Abdeckung
Identnummer
Identnummer
248921-32
Bestehend aus
Bestehend aus
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgang tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 80 mm
4096 Striche
Ohne Sperrluft-Abdeckung
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation