Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Bestehend aus:
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgang tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 40 mm
3600 Striche
Sperrluft-Abdeckung -zum Schutz vor Verschmutzung
der Teilungstrommel
Identnummer
Identnummer
248921-37
Bestehend aus
Bestehend aus
Abtasteinheit -Ausgangssignale sinusförmig
Kabelausgang tangential
Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Innendurchmesser (DI) 40 mm
3600 Striche
Sperrluft-Abdeckung -zum Schutz vor Verschmutzung
der Teilungstrommel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation