Letzte Aktualisierung: April 14 2026 23:26:47.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Abdeckkappe

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Abdeckkappe
bestehend aus:
Abtasteinheit mit 5V Versorgungsspannung
Ausgangssignale im TTL-Pegel
Referenzsignal verknüpft 90 Grad elektrisch
Anschlußkabel ohne Steckverbindung
Kabellänge 1m
Teilkreis mit Nabe, Bohrungs-Durchmesser (DI) 8mm
selbstzentrierend
512 Striche
Schutzart IP40
Identnummer
Identnummer
252882-86
bestehend aus
bestehend aus
Abtasteinheit mit 5V Versorgungsspannung
Ausgangssignale im TTL-Pegel
Referenzsignal verknüpft 90 Grad elektrisch
Anschlußkabel ohne Steckverbindung
Kabellänge 1m
Teilkreis mit Nabe, Bohrungs-Durchmesser (DI) 8mm
selbstzentrierend
512 Striche
Schutzart IP40
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
360731-86