Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 1024 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 15
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 1024 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 15
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 1024 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 15
Identnummer
Identnummer
254847-13
en im Geber 1024 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 15
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377101-4T