Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 250 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 14
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 250 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 14
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 250 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 14
Identnummer
Identnummer
254847-15
en im Geber 250 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 14