Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung +5v

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung +5v
Ausgangscode: gray-exzess-code
Ausgangssignale: parallel im ttl-pegel
Steigende werte bei rechtsdrehung
Aufloesung: 360 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 6 mm
Synchroflansch: durchmesser 50 mm
Kabelausgang: radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur: -20 bis +85 grad
Identnummer
Identnummer
256028-04
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-exzess-code
Ausgangssignale
Ausgangssignale
parallel im ttl-pegel
Steigende werte bei rechtsdrehung
Aufloesung
Aufloesung
360 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Synchroflansch
durchmesser 50 mm
Kabelausgang
Kabelausgang
radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis +85 grad
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation