Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung 5v

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung 5v
Ausgangscode: gray-code
Ausgangssignale: parallel im ttl-pegel
Ausgabe von msb und msb-invertiert
Zur auswahl fuer steigende codewerte bei rechts-
Oder linksdrehung.
Aufloesung: 1024 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 10 mm Synchroflansch: durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 15,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 85 grad c
Identnummer
Identnummer
256028-0M
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-code
Ausgangssignale
Ausgangssignale
parallel im ttl-pegel
Ausgabe von msb und msb-invertiert
Zur auswahl fuer steigende codewerte bei rechts-
Oder linksdrehung.
Aufloesung
Aufloesung
1024 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 10 mm Synchroflansch: durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 15,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 85 grad c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation