Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Elektronisches Handrad
Kabellänge 1,00 m, mit Stecker (Stift) 9polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Elektronisches Handrad
Kabellänge 1,00 m, mit Stecker (Stift) 9polig
Kabelausgang: radial
Ergonomischer Drehknopf
Kabellänge 1,00 m, mit Stecker (Stift) 9polig
Kabelausgang: radial
Ergonomischer Drehknopf
Identnummer
Identnummer
257061-08
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Ergonomischer Drehknopf
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
540940-07
Info
Achtung, Nachfolger mit 1m Kabel und ergonomischem Drehknopf! Bei längerem Kabel Adapterkabel verwenden.