Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler drehgeber
Ausgangssignale: sinusfoermige spannungssignale
Mit 1vss
Synchroflansch, wellendurchmesser 6mm
Schutzart ip64
Spannungsversorgung 5v
Referenzsignal analog
Kabellaenge 1,00m ohne kupplung
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-bereich 0 bis 100 grad c
2048 striche
.
Identnummer
Identnummer
258112-22
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusfoermige spannungssignale
Mit 1vss
Synchroflansch, wellendurchmesser 6mm
Schutzart ip64
Spannungsversorgung 5v
Referenzsignal analog
Kabellaenge 1,00m ohne kupplung
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-bereich 0 bis 100 grad c
2048 striche
.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
295466-22