Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

AE LS 403C
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 403C

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE LS 403C
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 403C
Teilungsperiode: 0,020 mm Ausgangssignale: 11 µAss
Elektrischer Anschluss:
3 m Kabel mit Stecker und Metallschutzschlauch
Identnummer
Identnummer
261053-51
Teilungsperiode
Teilungsperiode
0,020 mm Ausgangssignale: 11 µAss
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3 m Kabel mit Stecker und Metallschutzschlauch
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation