Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale HTL-Pegel Spannungsversorgung 10 - 30 V Abtastfrequenz 300 kHz R
eferenzsignal unverknüpft Synchroflansch, Wellendurchmesser 6 mm Schutzart IP64

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale HTL-Pegel Spannungsversorgung 10 - 30 V Abtastfrequenz 300 kHz R
eferenzsignal unverknüpft Synchroflansch, Wellendurchmesser 6 mm Schutzart IP64
Kabellänge 1,00 m, mit Stecker Kabelausgang axial Arbeitstemperatur-Bereich -10
bis 70 Grad C 8192 Striche
Identnummer
Identnummer
261436-27
bis 70 Grad C 8192 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation