Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Inkrementales Winkelmess-System mit integrierter
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Spannungsversorgung 5 V Ausgangs
signale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64 Abtastfrequenz
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementales Winkelmess-System mit integrierter
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Spannungsversorgung 5 V Ausgangs
signale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64 Abtastfrequenz
25 kHz Referenzsignal verknüpft Kabelausgang radial ohne Stecker Kabellänge 5,00
m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Spannungsversorgung 5 V Ausgangs
signale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64 Abtastfrequenz
25 kHz Referenzsignal verknüpft Kabelausgang radial ohne Stecker Kabellänge 5,00
m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Identnummer
Identnummer
263638-08
m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Montageanleitung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
292389-14