Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Inkrementales Winkelmess-System mit integrierter
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Mit störsignal Spannungsversorgu
ng 5 V Ausgangssignale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementales Winkelmess-System mit integrierter
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Mit störsignal Spannungsversorgu
ng 5 V Ausgangssignale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64
Abtastfrequenz 50 kHz Referenzsignal verknüpft Kabelausgang radial ohne Stecker
Kabellänge 5,00 m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Kupplung und Interpolations-Elektronik (5-fach) Mit störsignal Spannungsversorgu
ng 5 V Ausgangssignale im TTL-Pegel Hohlwelle, Durchmesser 20 mm Schutzart IP64
Abtastfrequenz 50 kHz Referenzsignal verknüpft Kabelausgang radial ohne Stecker
Kabellänge 5,00 m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Identnummer
Identnummer
292389-14
Kabellänge 5,00 m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 70 Grad C 18000 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Montageanleitung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
331706-14