Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 08-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 9-
polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 08-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 9-
polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 0,30 m
Identnummer
Identnummer
266656-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
SCIP ID
SCIP ID
2ea67ab0-df57-4172-b5f8-5075084340a1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation