Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 12-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 12-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
272291-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
f03083ac-e154-4092-9f5f-87fb430c7a9e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation