Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch
Stecker, Buchse, 12-polig Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 2,50 m
Identnummer
Identnummer
272291-03
Stecker, Buchse, 12-polig Kabeltyp
Stecker, Buchse, 12-polig Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
2,50 m
SCIP ID
SCIP ID
0e2356bb-59d6-47e4-9807-e6c24822fccb
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation