Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 12-polig (MSS)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 12-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 6,00 m
Stecker, Stift, 12-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 12-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
272292-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 14,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+5x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
SCIP ID
SCIP ID
9e951ec7-f6c7-4f52-8dff-58c20803184a