Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Singleturn-Gray-Code-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Gray-Code-Drehgeber
Spannungsversorgung: 5 V Datenausgang: parallel im TTL-Pegel
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 4096 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10 mm Synchroflansch, Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur-Bereich: -20 bis 85 Grad C
Kabelausgang axial ohne Kupplung
Kabellänge 5,00 m
Identnummer
Identnummer
272371-1L
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V Datenausgang: parallel im TTL-Pegel
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 4096 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10 mm Synchroflansch, Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur-Bereich
Arbeitstemperatur-Bereich
-20 bis 85 Grad C
Kabelausgang axial ohne Kupplung
Kabellänge 5,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
599501-02
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01.
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
323897-05
Info