Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Singleturn-Gray-Code-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Gray-Code-Drehgeber
Spannungsversorgung: 5V Datenausgang: parallel im TTL-Pegel
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung: 4096 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 6 mm
Synchroflansch: Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur: -20 bis 85 Grad C
Kabelausgang: axial ohne Kupplung
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
272371-2A
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V Datenausgang: parallel im TTL-Pegel
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung
Auflösung
4096 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Synchroflansch
Durchmesser 50 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis 85 Grad C
Kabelausgang
Kabelausgang
axial ohne Kupplung
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
323897-03
Info
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
599501-12
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01. 5m Kabel!