Letzte Aktualisierung: April 14 2026 23:26:47.

Singleturn-gray-code-drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-gray-code-drehgeber
Spannungsversorgung: 10 bis 30v
Datenausgang: parallel im htl-pegel
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung 16384 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 10 mm Synchroflansch, durchmesser 50mm
Arbeitstemperatur-bereich: -25 bis 70 grad c
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Identnummer
Identnummer
272371-38
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 bis 30v
Datenausgang
Datenausgang
parallel im htl-pegel
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung 16384 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 10 mm Synchroflansch, durchmesser 50mm
Arbeitstemperatur-bereich
Arbeitstemperatur-bereich
-25 bis 70 grad c
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
599501-02
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01.
Identnummer
Identnummer
323897-02
Info