Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Singleturn-gray-code-drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-gray-code-drehgeber
Spannungsversorgung: 5v
Datenausgang: parallel im ttl-pegel
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Welle: durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Arbeitstemperaturbereich: -20...85 grad c
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
16384 messchritte
Identnummer
Identnummer
272371-87
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5v
Datenausgang
Datenausgang
parallel im ttl-pegel
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Welle
Welle
durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20...85 grad c
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
16384 messchritte
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
599501-10
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
323897-02
Info