Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Inkrementales Einbau-Winkelmessystem mit 2 Spuren
Und 2 Signalausgängen Spannungsversorgung 5 V

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Einbau-Winkelmessystem mit 2 Spuren
Und 2 Signalausgängen Spannungsversorgung 5 V
Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Abtastfrequenz 0...250 kHz Bestehend aus:
Abtasteinheit: -Anschlußkabel mit Stecker
Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Naben-Innendurchmesser 180 mm
Spur 1: 9000 Striche
Spur 2: 1024 Striche
Sperrluftabdeckung -zum Schutz der Teilungstrommel
vor Verschmutzung
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 80 Grad C
Identnummer
Identnummer
275152-05
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1 Vss
Abtastfrequenz 0...250 kHz Bestehend aus
Abtastfrequenz 0...250 kHz Bestehend aus
Abtasteinheit
Abtasteinheit
-Anschlußkabel mit Stecker Kabellänge 1,00 m
Teilungstrommel -Naben-Innendurchmesser 180 mm
Spur 1
Spur 1
9000 Striche Spur 2: 1024 Striche
Sperrluftabdeckung -zum Schutz der Teilungstrommel
vor Verschmutzung
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 80 Grad C