Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel flach

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel flach
Kabelaufbau 3: 16xAWG28/7
Kabellänge: 50 mm
Elektrischer Anschluss 2: Platinenverbinder
m.Codierung, Stift
16-polig
Elektrischer Anschluss 3: Platinenverbinder
m.Codierung, Stift
16-polig
Raster: 1,270 mm
Maximale Arbeitstemperatur: 105 °C
Anzahl Steckverbindungen: 2
Besonderheiten, Kabel und Litzen: ohne Wertangabe
Identnummer
Identnummer
276955-18
Kabelaufbau 3
Kabelaufbau 3
16xAWG28/7
Kabellänge
Kabellänge
50 mm
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Platinenverbinder m.Codierung, Stift 16-polig
Elektrischer Anschluss 3
Elektrischer Anschluss 3
Platinenverbinder m.Codierung, Stift 16-polig
Raster
Raster
1,270 mm
Maximale Arbeitstemperatur
Maximale Arbeitstemperatur
105 °C
Anzahl Steckverbindungen
Anzahl Steckverbindungen
2
Besonderheiten, Kabel und Litzen
Besonderheiten, Kabel und Litzen
ohne Wertangabe