Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Singleturn-Code-Drehgeber 17 Bit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber 17 Bit
Spannungsversorgung: 5 V, TTL-Pegel
Ausgangscode: Gray-Code
Datenausgang: seriell mit Paritybit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 131072 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10 mm, Länge 15 mm
Synchroflansch, Durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 3,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Identnummer
Identnummer
279371-09
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V, TTL-Pegel
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Datenausgang
Datenausgang
seriell mit Paritybit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 131072 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10 mm, Länge 15 mm
Synchroflansch, Durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 3,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
325427-64