Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Singleturn-Code-Drehgeber 17 bit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber 17 bit
Spannungsversorgung: 5V, TTL-Pegel,
Ausgangscode: Dual-Code
Datenausgang: seriell ohne Paritybit,
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 131072 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10mm, Länge 15 mm.
Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Kabelausgang axial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Identnummer
Identnummer
279371-0F
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V, TTL-Pegel,
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Datenausgang
Datenausgang
seriell ohne Paritybit,
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 131072 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10mm, Länge 15 mm.
Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Kabelausgang axial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
325427-1P