Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Singleturn-Code-Drehgeber 15 Bit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber 15 Bit
Spannungsversorgung: 5v, TTL-Pegel,
Ausgangscode: Gray-Code
Datenausgang: seriell mit Paritybit,
Steigende Werte gegen Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 32768 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10mm, Länge 15 mm.
Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad c
Identnummer
Identnummer
279371-0H
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5v, TTL-Pegel,
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Datenausgang
Datenausgang
seriell mit Paritybit,
Steigende Werte gegen Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 32768 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10mm, Länge 15 mm.
Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation