Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: A008: Mot.Enc.1Vss
Identnummer
Identnummer
289440-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5+4x0,14
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
A008: Mot.Enc.1Vss
SCIP ID
SCIP ID
bdbf2621-cabb-4412-8899-d0f09c514a9c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation