Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 50,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 50,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss
Identnummer
Identnummer
289440-50
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
50,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss
SCIP ID
SCIP ID
e93fa512-61e7-42e9-be6f-6bf601006b42