Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 55,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss
Identnummer
Identnummer
289440-55
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
55,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss
SCIP ID
SCIP ID
312d420f-daa7-4bfe-b953-3c74d27ee02e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation