Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung 10 bis 30v

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-code-drehgeber
Versorgungsspannung 10 bis 30v
Ausgangscode: gray-code
Ausgangssignale: parallel im htl-pegel
Ausgabe von msb und msb-invertiert
Mit freigabeleitungen
Zur auswahl fuer steigende codewerte bei rechts-
Oder linksdrehung.
Aufloesung: 1024 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 6 mm
Synchroflansch: durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -25 bis 70 grad c
Identnummer
Identnummer
290028-05
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-code
Ausgangssignale
Ausgangssignale
parallel im htl-pegel
Ausgabe von msb und msb-invertiert
Mit freigabeleitungen
Zur auswahl fuer steigende codewerte bei rechts-
Oder linksdrehung.
Aufloesung
Aufloesung
1024 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Synchroflansch
durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne kupplung
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -25 bis 70 grad c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
269165-01
Info
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
599501-10
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01
Identnummer
Identnummer
291697-30
Info
Identnummer
Identnummer
Info