Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

SINGLETURN-CODE-DREHGEBER
VERSORGUNGSSPANNUNG 10 BIS 30V

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
SINGLETURN-CODE-DREHGEBER
VERSORGUNGSSPANNUNG 10 BIS 30V
AUSGANGSCODE: GRAY-CODE
AUSGANGSSIGNALE: PARALLEL IM HTL-PEGEL
AUSGABE VON MSB UND MSB-INVERTIERT
MIT FREIGABELEITUNGEN
ZUR AUSWAHL FUER STEIGENDE CODEWERTE BEI RECHTS-
ODER LINKSDREHUNG.
AUFLOESUNG: 512 SCHRITTE/UMDREHUNG
WELLE: DURCHMESSER 10 MM SYNCHROFLANSCH: DURCHMESSER 50 MM
KABELAUSGANG AXIAL OHNE KUPPLUNG
KABELLAENGE 1,00M
ARBEITSTEMPERATUR-BEREICH -25 BIS 70 GRAD C
--------------------INTERN------------------------
266741 ZY = KUPPLUNG STIFT 21-POLIG AM GERAET
266742 ZY = GEGENSTECKER BUCHSE 21-POLIG
269165 -- = EINSEITIG VERDRAHTETES VB.-KABEL MIT
STECKER BUCHSE 21-POLIG
Identnummer
Identnummer
290028-15
AUSGANGSCODE
AUSGANGSCODE
GRAY-CODE
AUSGANGSSIGNALE
AUSGANGSSIGNALE
PARALLEL IM HTL-PEGEL
AUSGABE VON MSB UND MSB-INVERTIERT
MIT FREIGABELEITUNGEN
ZUR AUSWAHL FUER STEIGENDE CODEWERTE BEI RECHTS-
ODER LINKSDREHUNG.
AUFLOESUNG
AUFLOESUNG
512 SCHRITTE/UMDREHUNG
WELLE
WELLE
DURCHMESSER 10 MM SYNCHROFLANSCH: DURCHMESSER 50 MM
KABELAUSGANG AXIAL OHNE KUPPLUNG
KABELLAENGE 1,00M
ARBEITSTEMPERATUR-BEREICH -25 BIS 70 GRAD C
--------------------INTERN------------------------
266741 ZY = KUPPLUNG STIFT 21-POLIG AM GERAET
266742 ZY = GEGENSTECKER BUCHSE 21-POLIG
269165 -- = EINSEITIG VERDRAHTETES VB.-KABEL MIT
STECKER BUCHSE 21-POLIG
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
269165-01
Info
Identnummer
Identnummer
599501-03
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01.
Identnummer
Identnummer
291697-30
Info