Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Singleturn-Code-Drehgeber
Versorgungsspannung 10 bis 30 V

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber
Versorgungsspannung 10 bis 30 V
Ausgangscode: Gray-Code
Ausgangssignale: parallel im HTL-Pegel
Ausgabe von MSB und MSB-invertiert
Mit Freigabeleitungen
Zur Auswahl für steigende Codewerte bei Rechts-
oder Linksdrehung
Auflösung: 1024 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10 mm Synchroflansch: Durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 3,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -25 bis 70 Grad C
Identnummer
Identnummer
290028-60
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Ausgangssignale
Ausgangssignale
parallel im HTL-Pegel
Ausgabe von MSB und MSB-invertiert
Mit Freigabeleitungen
Zur Auswahl für steigende Codewerte bei Rechts-
oder Linksdrehung
Auflösung
Auflösung
1024 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10 mm Synchroflansch: Durchmesser 50 mm
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 3,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -25 bis 70 Grad C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
269165-01
Info
Identnummer
Identnummer
599501-02
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit EPC 100 ID 685162-01.
Identnummer
Identnummer
291697-30
Info
Zubehör Stecker
Identnummer
Identnummer
685162-01
Info
Identnummer
Identnummer
Info