Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Klemmflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,5 m mit Stecker
Kabelausgang axial
Strichzahl: 1000
Identnummer
Identnummer
295281-6L
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Klemmflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 0,5 m mit Stecker Kabelausgang axial
Strichzahl
Strichzahl
1000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376840-78
Info
Achtung! nur 1m Kabel verfügbar