Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
In Sonderausführung: Schutzart IP66
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1 m mit Stecker
Kabelausgang axial
Strichzahl: 100
Identnummer
Identnummer
295436-65
In Sonderausführung
In Sonderausführung
Schutzart IP66
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1 m mit Stecker Kabelausgang axial
Strichzahl
Strichzahl
100
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376846-65