Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1m ohne Kupplung
Kabelausgang radial
Strichzahl 1024
Identnummer
Identnummer
295466-10
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1m ohne Kupplung Kabelausgang radial
Strichzahl 1024
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376886-10