Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Singleturn-Code-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber
Spannungsversorgung: 5V
Ausgangscode: Dual-Code
Endat-Interface 13 bit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 8192 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 10 mm Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Arbeitstemperatur-Bereich: -20 bis 100 Grad C
Kabelausgang radial mit Kupplung Stift 17-pol.
Kabellänge 1,00 m
Identnummer
Identnummer
295556-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Endat-Interface 13 bit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung 8192 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 10 mm Synchroflansch, Durchmesser 50mm
Arbeitstemperatur-Bereich
Arbeitstemperatur-Bereich
-20 bis 100 Grad C
Kabelausgang radial mit Kupplung Stift 17-pol.
Kabellänge 1,00 m