Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Multiturn-code-drehgeber Ausgangssignale im ttl-pegel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-code-drehgeber Ausgangssignale im ttl-pegel
Spannungsversorgung: 5v
Ausgangscode: dual-code
Endat-interface 25 bit
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung: 8192 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 10 mm Synchroflansch: durchmesser 50mm
Kabelausgang: radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 100 grad c
Identnummer
Identnummer
295557-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5v
Ausgangscode
Ausgangscode
dual-code
Endat-interface 25 bit
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung
Aufloesung
8192 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 10 mm Synchroflansch: durchmesser 50mm
Kabelausgang
Kabelausgang
radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 100 grad c
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
312511-03