Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 5+7-polig Stecker M23, Stift, 5+7-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 5+7-polig Stecker M23, Stift, 5+7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 5,00 m
Stecker M23, Buchse, 5+7-polig Stecker M23, Stift, 5+7-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
296467-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
0043106e-f279-4ee9-9e3a-0537376a9539