Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

TT 130
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TT 130
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen
Befestigungsart: Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift: ohne Wertangabe
Schutzart: IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung: 10V...30V
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker, Stift, 7-polig
mit Schutzschlauch
Identnummer
Identnummer
296537-S1
Befestigungsart
Befestigungsart
Spannpratzenbefestigung
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
ohne Wertangabe
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker, Stift, 7-polig mit Schutzschlauch
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation