Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker, Stift, 5+7-polig (MSS) Stecker, Buchse, 5+7-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 5+7-polig (MSS) Stecker, Buchse, 5+7-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 2,00 m
Identnummer
Identnummer
296687-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
SCIP ID
SCIP ID
fef1bbff-98c9-41e8-adef-20a92d5d91a6
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation