Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Referenzsignal-Breite: 360 Grad elektrisch
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Flansch: Durchmesser 66 mm
Schutzart: IP64
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Referenzsignal: unverknüpft
Elektrischer Anschluß: Pur-Kabel, Länge 1,00 m,
Kabelausgang radial ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Srichzahl: 3600
Identnummer
Identnummer
298089-04
Referenzsignal-Breite
Referenzsignal-Breite
360 Grad elektrisch
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Flansch
Flansch
Durchmesser 66 mm
Schutzart
Schutzart
IP64
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Referenzsignal
Referenzsignal
unverknüpft
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Pur-Kabel, Länge 1,00 m,
Kabelausgang radial ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Srichzahl
Srichzahl
3600