Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
298399-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
dd9b0866-2204-4495-9361-147511f06431