Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 7,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
298400-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
29742439-a911-48a8-a844-b256ca734b7f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation