Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
298401-25
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
25,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M23, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
8ccd7a45-f77f-49e1-9673-2ce8938b609d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation