Letzte Aktualisierung: April 07 2026 23:36:41.

Winkelmess-Gerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Winkelmess-Gerät
Genauigkeitsklasse: +/- 2 Sec.
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Schutzart: IP64
Referenzmarken: eine
Elektrischer Anschluss: Kabel 3 m mit Stecker
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 18000
Identnummer
Identnummer
298465-05
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 2 Sec.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11uAss
Schutzart
Schutzart
IP64
Referenzmarken
Referenzmarken
eine
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3 m mit Stecker axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
18000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377555-05